FGA 85 VU1-72 N015

Réf. article: 10.01.06.00179
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 85 VU1-72 N015
Attribut Valeur
d 12 mm
d1 25 mm
d2 55 mm
D1 85 mm
Dk 25 mm
Dmax(S) 86,5 mm
Ds 82 mm
H 47 mm
H2 20 mm
H3 25 mm
Z (Course) 15 mm