Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Filetage G1 | G1/4"-M |
Longueur utile | 5 mm |
Matière | Aluminium |
Diamètre extérieur D | 12,5 mm |
Diamètre nominal | 350 |
Largeur des appartements SW2 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 5 mm |
L1 | 28,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 013 |
Matière | Aluminium |
Poids | 8,30 g |
Consignes de commande: SA-NIP N013 G1/4-AG DN350