SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Réf. article: 10.01.06.00184
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 014
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 29.5 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 6,00 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 6 mm
SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
Attribut Valeur
dn 6 mm
D 16,5 mm
D2 12,5 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm