SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Réf. article: 10.01.06.00185
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 015
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 37.5 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 6,00 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 6 mm
SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
Attribut Valeur
dn 6 mm
D 18 mm
D2 14 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 37,5 mm
L2 19,5 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm