Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 85 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 50,20 mm |
D1 | 85,50 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82,50 mm |
H | 47 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 25 mm |
Z (Course) | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 140 N |
Force de rupt. | 250 N |
Volume | 75,90 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 80 mm |
Dimensions | 85 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 95 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 85 VU1-72 N015 ON