Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 60 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 57 mm |
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
H | 55 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 17,50 mm |
Z (Course) | 30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 60 |
Force d'aspir. | 61 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Force de rupt. | 100 N |
Volume | 66,76 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 38,80 g |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Famille d'insert | N 014 |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 60 VU1-72 N014 ON