FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00236
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 36 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 62,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-F
H 70 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 30 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3