Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 60 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 36 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 59 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 61 N |
Force de rupt. | 100 N |
Volume | 61 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Famille d'insert | N 014 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 46,80 g |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
La ventouse FSG VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FG VU1, insert de connexion SA-NIP