FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00239
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 51 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,2 mm
G1 G1/4"-M
H 90 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 38 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3