FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00240
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 60
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 41 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 61,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-F
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3