FGA 40 VU1-72 N011 ON

Réf. article: 10.01.06.00301
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FGA 40 VU1-72 N011 ON
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 13,6 mm
d2 26,8 mm
D1 40 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 42,5 mm
Ds 38 mm
H 27 mm
H2 8 mm
H3 15 mm
Z (Course) 12,8 mm