FSG 25 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.00337

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions25
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
MatièreAluminium
RaccordG1/8"-M
Nombre de soufflets2,5
Raccord du videG1/8"-M
FSG 25 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-M
H 40 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 18 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 25
Nombre de soufflets 2,50
Raccord G1/8-AG
Rayon de courbure (min) (convexe) 30 mm
Volume 5,22 cm³
Force d'aspir. 4,71 N
Force de rupt. 19 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Poids 8 g
Famille de produit FSG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: FSG 25 SI-55 G1/8-AG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP