FSGA 78 NK-45 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00340
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 78
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 54 mm
Dmax(S) 84,5 mm
dn 8,2 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-M
H 53 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Course) 14 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3