FGA 14 NBR-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00370
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 14 NBR-55 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 13,7 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,5 mm
H 15,5 mm
H2 3,8 mm
H3 8,5 mm
Z (Course) 5 mm