FGA 25 SI-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00377
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 25 SI-55 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z (Course) 9 mm