FSGA 14 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00380
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 14 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 5 mm
Dmax(S) 14,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 12,5 mm
G1 G1/8"-F
H 27,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3