FSGA 20 NK-45 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.00394
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 20
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 20 NK-45 M5-AG
Attribut Valeur
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 2,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 M5-M
H 20,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3