FSGA 20 NK-45 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00395
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 20
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 20 NK-45 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 3,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 G1/8"-F
H 27,2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3