Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 16 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8,40 mm |
D1 | 17 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,40 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 2,30 N |
Dimensions | 16 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Poids | 1,20 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 16 NK-45 N016