FSG 9 NK-45 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.00430
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 9 NK-45 M5-AG
Attribut Valeur
d2 4,1 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
G1 M5-M
H 20 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 3 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3