FSG 9 NK-45 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00431

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions9
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/8"-F
Nombre de soufflets2,5
Raccord du videG1/8"-F
FSG 9 NK-45 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 4,10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 9,50 mm
Ds 9 mm
G1 G1/8"-F
H 27 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 3 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Dimensions 9
Nombre de soufflets 2,50
Raccord G1/8-IG
Rayon de courbure (min) (convexe) 10 mm
Volume 0,15 cm³
Force d'aspir. 0,79 N
Force de rupt. 2,30 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Poids 4,90 g
Famille de produit FSG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSG 9 NK-45 G1/8-IG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP