Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 9 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 4,10 mm |
D1 | 8,90 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
H | 15 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,20 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,79 N |
Force de rupt. | 2,30 N |
Volume | 0,30 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 4,50 mm |
Dimensions | 9 |
Famille d'insert | N 016 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 0,50 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 9 NK-45 N016