FG 32 NK-45 N018

Réf. article: 10.01.06.00457
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 32
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FG 32 NK-45 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 15 mm
d2 16 mm
D1 32,4 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
H 37,5 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Course) 15 mm