Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 62 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 29,50 mm |
D1 | 62 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
H | 54 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Course) | 29 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 41,01 N |
Force de rupt. | 137 N |
Volume | 61,12 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 62 |
Famille d'insert | N 018 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 52 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 62 NK-45 N018