FG 88 NK-45 N019

Réf. article: 10.01.06.00460

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions88
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
Nombre de soufflets2,5
FG 88 NK-45 N019
Attribut Valeur
d 11,70 mm
d1 25 mm
d2 29,30 mm
D1 88,20 mm
Dk 24,70 mm
Dmax(S) 95,50 mm
Ds 89 mm
H 86,50 mm
H2 19,70 mm
H3 26 mm
Z (Course) 34 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 40,46 N
Force de rupt. 286 N
Volume 143,67 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 100 mm
Dimensions 88
Famille d'insert N 019
Nombre de soufflets 2,50
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 146,50 g
Famille de produit FG

Consignes de commande: FG 88 NK-45 N019