Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 110 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Raccord | G1/2"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 80 mm |
Dmax(S) | 127 mm |
Dmk | 55 mm |
Ds | 110 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 69 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 8 mm |
Z (Course) | 30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 295 N |
Force de rupt. | 420 N |
Volume | 350 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 110 |
Famille d'insert | N 037 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 332,20 g |
Famille de produit | FSGA |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON
La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE