FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00498

Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues

Dimensions (LxB)140 x 65
MatièreVulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]72 Shore A
MatièreLaiton
RaccordG1/4"-M
Nombre de soufflets1,5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Valeur
b2 36 mm
B1 65 mm
Bmax(S) 68,50 mm
Bs 65 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-M
H 38 mm
L1 140 mm
l2 111 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 142 mm
Ls 140 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 16 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 225 N
Force de rupt. 255 N
Volume 113,62 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Famille d'insert N 039
Dimensions (LxB) 140 x 65
Nombre de soufflets 1,50
Matière Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A] 72 Shore A
Poids 175 g
Famille de produit FSGAO


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

La ventouse FSGAO (pièce en élastomère + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type FGAO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl)
  • Plaque support en aluminium

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGAO