Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues
Dimensions (LxB) | 95 x 40 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 38 mm |
b2 | 23 mm |
Bmax(S) | 42,50 mm |
Bs | 40 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 7,50 mm |
H | 23,50 mm |
l2 | 78 mm |
L1 | 93 mm |
Lmax(S) | 97 mm |
Ls | 95 mm |
X1 | 55 mm |
Z (Course) | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 95 N |
Force de rupt. | 110 N |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Dimensions (LxB) | 95 x 40 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Famille de produit | FGAO |
Poids | 20,90 g |
Consignes de commande: FGAO 95x40 VU1-72 N038