FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.00503
Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Laiton
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Attribut Valeur
b2 23 mm
B1 38 mm
Bmax(S) 42,5 mm
Bs 40 mm
dn 5 mm
G1 G1/8"-M
H 29,5 mm
L1 93 mm
l2 78 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 97 mm
Ls 95 mm
SW1 4 mm
Z (Course) 12 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3