FSG 12 NK-45 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00561
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 12 NK-45 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-F
H 33 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3