Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 52 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 24,60 mm |
D1 | 52 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52,50 mm |
H | 48,70 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 28,52 N |
Force de rupt. | 96 N |
Volume | 37,59 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 52 |
Famille d'insert | N 018 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 24,40 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 52 NBR-55 N018