FG 52 SI-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00585
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 52
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 52 SI-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d2 24,6 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
H 48,7 mm
H2 13 mm
Z (Course) 25 mm