SAB 40 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00670
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 1.5
SAB 40 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-IG
H 28,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 10 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration