FGA 63 NK-45 N018

Réf. article: 10.01.06.00690
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 63
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 63 NK-45 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Course) 15,2 mm