Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 40 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,10 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 28,80 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 38 N |
Force de rupt. | 59 N |
Force latérale | 58 N |
Force latérale surface huileuse | 33 N |
Volume | 8,68 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 40 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 19,60 g |
Famille de produit | SAB |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.