Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 94 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 126 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 72,80 mm |
LG1 | 20 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 32 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 250 N |
Force de rupt. | 558 N |
Force latérale | 410 N |
Force latérale surface huileuse | 335 N |
Volume | 220 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 140 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 183,10 g |
Famille de produit | SAB |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: SAB 125 NBR-60 G1/4-IG
La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.