Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 33 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 16 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 36 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 30 mm |
H | 27 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 13,60 N |
Dimensions | 33 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Poids | 6,80 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 33 HT1-60 N018