Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 53 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 14,50 mm |
d2 | 33 mm |
D1 | 58,60 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 60 mm |
Ds | 50 mm |
H | 34 mm |
H2 | 12,30 mm |
H3 | 19 mm |
Z (Course) | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 51,30 N |
Dimensions | 53 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Poids | 18,30 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 53 HT1-60 N018