FG 18 HT1-60 N016

Réf. article: 10.01.06.00881
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 18
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
FG 18 HT1-60 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 8 mm
D1 17,8 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
H 22,6 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Course) 9 mm