SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00897
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 140 x 70 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-F
H 47,5 mm
L1 126 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 16,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration