SAOB 60x30 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.06.00908
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA
Attribut Valeur
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 4 mm
H 30 mm
L1 55,7 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
Z (Course) 7 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration