SAOB 140x70 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.06.00914

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)140 x 70
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordRA
Nombre de soufflets1,5
SAOB 140x70 NBR-60 RA
Attribut Valeur
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,10 mm
dn 6 mm
H 42,50 mm
L1 126 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,10 mm
Z (Course) 16,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 165 N
Force de rupt. 355,20 N
Force latérale 472,70 N
Force latérale surface huileuse 245,60 N
Volume 106 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 70 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 140 x 70
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Nombre de soufflets 1,50
Poids 120,70 g
Famille de produit SAOB


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOB 140x70 NBR-60 RA

La ventouse SAOB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.