FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00957
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 33
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 17 mm
Dmax(S) 38 mm
dn 4,4 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-F
H 42 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3