FSG 14 HT1-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00982
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 14 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 5,4 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-F
H 34,8 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3