SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.06.01024
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-M
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 7 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration