SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.06.01030
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 140 x 70 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 4 mm
G1 M10-M
H 39,5 mm
L1 126 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 16,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration