Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 140 x 70 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M14x1.5-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 41,50 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 146 mm |
Ls | 141,10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 16,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 165 N |
Force de rupt. | 355,20 N |
Force latérale | 472,70 N |
Force latérale surface huileuse | 245,60 N |
Volume | 106 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 70 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 140 x 70 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Poids | 120,70 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventouse SAOB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.