Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 39,50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50,10 mm |
H | 36,60 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Course) | 11,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 53 N |
Force de rupt. | 87 N |
Force latérale | 95 N |
Force latérale surface huileuse | 52 N |
Volume | 16,10 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 41,50 g |
Famille de produit | SAB |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: SAB 50 NBR-60 RA
La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.