SAB 80 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.06.01057
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 1.5
SAB 80 NBR-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
H 49,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 22,1 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration