SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article: 10.01.06.01066
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 018
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur hors-tout: 28.8 mm
Longueur ajustable: 15 mm
Diamètre nomin.: 4,40 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 5 mm
SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Attribut Valeur
dn 4,4 mm
D 14 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-F
L 15 mm
L1 28,8 mm
L2 12,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm